Fiches techniques
RSS16-I2-SD-ST8H

RSS16-I2-SD-ST8H

  • Codage individuel pour apprentissage multiple avec technologie RFID
  • Codage ELEVE selon ISO 14119
  • 1 x connecteur M12, 8 pôles
  • Câblage en série jusqu'à 31 composants
  • Boîtier plastique
  • Protection antifraude en fonction des besoins par la technologie RFID
  • 3 sens d'actionnement différents
  • Butée de porte avec maintien magnétique
  • Raccordement par borniers ou par connecteur
  • Convient aussi pour une connexion en série

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 22.01.2025 00:38