Fiches techniques
PSC1-C-100-FB10-MT

PSC1-C-100-FB10-MT

  • Carte-mémoire
  • conversion des protocoles des bus de terrain via logiciel
  • SD-Bus-Gateway intégré
  • Modulaire et extensible jusqu'à 272 entrées/sorties de sécurité
  • Surveillance sûre des essieux Selon EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring SDM) Pour un maximum de 12 essieux
  • 4 sorties semi-conducteurs de sécurité à commutation PP 2A, commutables en 2 sorties PN de sécurité
  • 14 entrées de sécurité sur le module de base
  • 20 entrées/sorties commutables de sécurité
  • 6 Sorties de signalisation
  • 2 contacts relais de sécurité

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 27.03.2025 18:36