Fiches techniques
ACTIONNEUR AZM 170-B25-R-G2

ACTIONNEUR AZM 170-B25-R-G2

  • charnière de porte à droite (Regard tourné vers la zone dangereuse)
  • avec Bouton en T
  • Commande ergonomique
  • Plus besoin d"une poignée supplémentaire
  • Aucun actionneur en saillie
  • Montage simple
  • Plusieurs poignées disponibles
  • Installation de poignées spéciales possibles via tige carrée standard (8 mm)

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 03.03.2025 22:45