Fiches techniques
AZ 16-12ZIB1-M16-1747

AZ 16-12ZIB1-M16-1747

  • Boîtier plastique
  • Codage individuel
  • Codage ELEVE selon ISO 14119
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Durée de vie élevée
  • Double isolation
  • Grande chambre de raccordement
  • Contacts de haute qualité pour courants faibles
  • Insensible à l'encrassement
  • Trous oblongs pour le réglage, trous ronds pour la fixation
  • Pour un maintien sans jeu de protecteurs légers
  • Montage facile du loqueteau magnétique dans chaque sens de manoeuvre

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 06.06.2025 01:05