Fiches techniques
AZM 170B-ST-FB-ZRA

AZM 170B-ST-FB-ZRA

  • Version de l'appareil pour le raccordement à une Safety Field Box SFB
  • connecteur M12, 8 pôles
  • Boîtier plastique
  • Double isolation
  • Forme compacte
  • Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
  • Durée de vie élevée
  • Tenue à l'arrachement élevée max.
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 18.02.2025 05:05