Fiches techniques
PS116-Z11-LR200-K230

PS116-Z11-LR200-K230

  • Câble de raccordement à droite, 2 m
  • Rupture brusque 1 Contact de travail (NO) / 1 Contact de rupture
  • Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
  • Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
  • Boîtier plastique
  • Boîtier symétrique
  • Etanchéité IP66, IP67
  • Organes de commande réglables de 8 x 45°

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 21.01.2025 12:13