Fiches techniques
AZ 415-33ZPK-M20

AZ 415-33ZPK-M20

  • 3 interrupteurs dans un boîtier, principe d'actionnement différent
  • 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • Boîtier métallique
  • Durée de vie élevée
  • Contacts de haute qualité pour courants faibles
  • Loqueteau à bille réglable jusqu'à 400 N
  • 2 entrées de câble M 20 x 1.5
  • Actionneur à ressort

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 11.10.2025 21:22