Fiches techniques
PS116-T11-STR-H200

PS116-T11-STR-H200

  • connecteur M12, à droite
  • contacts à action dépendante 1 Contact de travail (NO) / 1 Contact de rupture
  • Boîtier plastique
  • Boîtier symétrique
  • Réglage du levier par crans de 15°
  • Etanchéité IP66, IP67
  • Organes de commande réglables de 8 x 45°

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 09.09.2025 23:53