Fiches techniques
T4V7H 336-02Z-2138

T4V7H 336-02Z-2138

  • 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
  • Forme selon EN 50041
  • Réglage du levier par crans de 10°
  • Boîtier plastique
  • Double isolation
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • Large gamme d'organes de commande
  • Organes de commande réglables de 4 x 90°

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 06.11.2024 23:09