Fiches techniques
SLC 421-E/R0250-14-RFBC

SLC 421-E/R0250-14-RFBC

  • Etanchéité IP67
  • Type de sécurité 4 conforme à la norme IEC 61496-1
  • Paramétrage simple au moyen de dispositifs de commande extérieurs
  • Résolution 14 et 30 mm

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 14.09.2025 21:18