Fiches techniques
TJ 422-10Y

TJ 422-10Y

  • 2 entrées de câble M 20 x 1.5
  • Boîtier métallique
  • 1 Contact
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (composant de base)
  • Etanchéité IP65
  • Actionneur réglable de 4 x 90°

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 18.10.2025 20:58