Fiches techniques
TJ 461-03Y

TJ 461-03Y

  • 2 entrées de câble M 20 x 1.5
  • Boîtier métallique
  • 118 mm x 155 mm x 64 mm ( composant de base)
  • Actionneur réglable de 4 x 90°

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 20.09.2025 10:07