Fiches techniques
AST11 L-AS2

AST11 L-AS2

  • Module d'entrée avec câble (AS-i), longueur 2 m
  • Pour les capteurs avec NC / NO combinaison
  • Raccordement AS-i, Câble de raccordement, 2 pôles
  • Raccordement du capteur, Câble de raccordement 2 m
  • NOTE: plus disponible!
  • Module d'entrée pour 2 entrées sûres pour contacts mécaniques
  • Boîtier plastique
  • Indication d’états et LED AS-Interface
  • 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
  • Durée de vie élevée
  • Interface AS-Interface intégrée

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 07.09.2025 06:41