Fiches techniques
SLC 220-E/R1525-30-69-RFB

SLC 220-E/R1525-30-69-RFB

  • Etanchéité IP69K
  • Type de sécurité 2 conforme à la norme IEC 61496-1
  • Résolution 30 et 80 mm
  • Hauteur du champ de protection de 175 mm … 1675 mm

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 10.09.2025 20:17