Fiches techniques
BNS 36 STG-AS-R

BNS 36 STG-AS-R

  • 2 m Câble de raccordement avec connecteur M12, droit, 4 pôles
  • Capteur de sécurité
  • Boîtier plastique
  • pas d"usure mécanique
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Interface AS-Interface intégrée
  • Installation invisible possible
  • Durée de vie élevée
  • Permet un jeu mécanique
  • Insensible à l'encrassement
  • Indication d’états et LED AS-Interface

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 20.05.2025 09:02