Fiches techniques
ZQ 700-02

ZQ 700-02

  • 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
  • Boîtier plastique
  • actionnement d"un côté / longueur de câble jusqu"à 10 m
  • Bouton de réarmement
  • Visualisation de la prétension du câble
  • Grande chambre de raccordement
  • Fraudage de l'oeil de traction impossible
  • fonction "traction et rupture de câble"
  • La force de manœuvre s"applique à des longueurs de câble jusqu"à 10 m

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 02.02.2025 07:22