Fiches techniques
PS116-Z11-LR500-S200

PS116-Z11-LR500-S200

  • Rupture brusque 1 Contact de travail (NO) / 1 Contact de rupture
  • Câble de raccordement en bas, 5 m
  • Câble de raccordement à droite, 5 m
  • Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
  • Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
  • Boîtier plastique
  • Boîtier symétrique
  • Etanchéité IP66, IP67

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 14.12.2024 02:20