Fiches techniques
PS215-T11-ST-J201

PS215-T11-ST-J201

  • utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement
  • Tige cylindrique en acier
  • Forme selon EN 50047
  • Disponible avec LED
  • Réglage du levier par crans de 15°
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Diamètre actionneur 6mm

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 24.04.2025 14:49