Fiches techniques
T2C 441-11Y

T2C 441-11Y

  • 2 entrées de câble M 20 x 1.5
  • Boîtier métallique
  • Avec maintien en fin de course
  • Actionneur réglable de 4 x 90°
  • Modification de la direction d'actionnement par retournement de l'actionneur
  • 2 Contacts
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (composant de base)
  • Actionneur trempé en surface
  • Etanchéité IP65

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 06.09.2025 00:36