Fiches techniques
TESZ1102/8°

TESZ1102/8°

  • 2 entrées de câble M 20 x 1.5
  • Montage simple, spécialement sur profilés 40 mm
  • Boîtier plastique
  • Double isolation
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • 111,5 mm x 92 mm x 36 mm

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 18.09.2025 10:48