Fiches techniques
AZ 3350-03ZK-U90

AZ 3350-03ZK-U90

  • 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
  • Tête d'actionnement tournée de 90°
  • Boîtier métallique
  • Poignée avec maintien en fin de course
  • Durée de vie élevée
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Contacts de haute qualité pour courants faibles

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 06.04.2025 02:05