Fiches techniques
BN 31-RZ-1978

BN 31-RZ-1978

  • 1 Contacts Reed
  • Fonctionnant sans contact
  • actionnement latéral
  • Forme plate
  • La surface active et la direction d'actionnement sont indiquées par le symbole de commutation
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Boîtier plastique
  • Distance de commutation jusqu'à 60 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version
  • 2 contacts Reed

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 24.03.2025 15:15