Fiches techniques
BNS-B20-12ZG-H-5M

BNS-B20-12ZG-H-5M

  • Boîtier plastique
  • Interrupteur de sécurité fonctionnant sans contact
  • Aucun blocage de l"ouverture de la porte
  • 119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
  • Remplace la poignée et l"interrupteur de sécurité, plus besoin de ferrures de porte supplémentaires
  • Design symétrique moderne
  • Protection contre la fraude par capteur intégré et codé
  • Commande ergonomique
  • Convient pour protecteurs pivotants et coulissants
  • Aucun actionneur en saillie
  • Montage simple avec 4 Vis

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 06.02.2025 07:17