Fiches techniques
M2C 461-22Y-M20

M2C 461-22Y-M20

  • 2 entrées de câble M 20 x 1.5
  • Boîtier métallique
  • 118 mm x 155 mm x 64 mm ( composant de base)
  • Avec maintien en fin de course
  • Actionneur réglable de 4 x 90°
  • Modification de la direction d'actionnement par retournement de l'actionneur
  • Actionneur trempé en surface

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 31.08.2025 17:22