Fiches techniques
BNS 33S-12ZG

BNS 33S-12ZG

  • Modèle avec voyant lumineux LED
  • boîtier acier inoxydable
  • Câble de raccordement convenant pour le secteur alimentaire
  • Installation invisible possible
  • 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
  • Durée de vie élevée
  • pas d"usure mécanique
  • Insensible à l'encrassement
  • Permet un jeu mécanique

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 15.09.2025 06:20