Fiches techniques
EX-AZ 335-12ZRK-3D

EX-AZ 335-12ZRK-3D

  • Boîtier métallique
  • 3 Contacts
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Durée de vie élevée
  • Montage à plat possible
  • Tête d'actionnement orientable 4 x 90°
  • Cotes de montage selon EN 50041
  • Contacts de haute qualité pour courants faibles
  • 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
  • Trous oblongs pour le réglage, trous ronds pour la fixation
  • Trous transversaux et oblongs

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 03.09.2025 12:00