Fiches techniques
BDF200-NHK-10-LT-LT-LT-G24-2875

BDF200-NHK-10-LT-LT-LT-G24-2875

  • Boîtier élancé résistant aux chocs
  • à installer dans une position ergonomique
  • à fixer à des profilés aluminium courants
  • Boîtier plastique
  • Boîtier élancé résistant aux chocs
  • programme étendu de Boutons-poussoirs illuminés, Commutateures de sélection, Voyants de signalisation à LED, Sélecteurs à clé et Interrupteurs d'arrêt d'urgence
  • Fonctions disponibles: arrêt d'urgence, marche/arrêt et réarmement
  • La position des boutons-poussoirs sur le boîtier de commande est indifférente
  • Etiquetage des champs avec couvercle plastique individuel
  • Capuchons pour boutons pour équipement libre en vue d’une adaptation optimale aux installations

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 11.10.2025 20:31