Fiches techniques
BN 20-20Z

BN 20-20Z

  • 2 contacts Reed
  • Fonctionnant sans contact
  • Durée de vie élevée
  • 104 mm x 52 mm x 47 mm
  • Boîtier en aluminium
  • Distance de commutation jusqu'à 50 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version
  • Raccord fileté
  • Haute résistance aux vibrations
  • Disponible avec actionnement frontal et/ou latéral

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 28.03.2025 05:34