Fiches techniques
TJ 452-20Y

TJ 452-20Y

  • Boîtier métallique
  • 118 mm x 127 mm x 64 mm ( composant de base)
  • Actionneur réglable de 4 x 90°
  • 2 entrées de câble M 20 x 1.5

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 16.09.2025 23:17