Fiches techniques
SEPLC05.2.L.22

SEPLC05.2.L.22

  • Boîtier en aluminium
  • non équipé (vide), avec 3 trous Ø 22,3 mm
  • REMARQUE: disponible jusqu'au 2015.12.31 (remplacé par: -)
  • Tableau de commande pour organes de commande et voyants de signalisation supplémentaires
  • tableau aluminium amovible L x H = 230 x 150 mm

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 09.02.2025 14:24