Fiches techniques
AZ201-I2-ST-T-AS

AZ201-I2-ST-T-AS

  • Interrupteur de sécurité avec actionneur séparé
  • Boîtier plastique
  • Interface AS-Interface intégrée
  • 40 mm x 220 mm x 50 mm
  • 3 LED indiquant les états de fonctionnement
  • La technologie des capteurs permet un décalage de ± 5 mm verticalement et de ± 3 mm horizontalement entre l'actionneur et l'interverrouillage
  • Diagnostic intelligent
  • Avec capteur de détection de porte intégré T
  • Etanchéité IP67

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 08.09.2025 02:07