Fiches techniques
BDF200-ST1-AS-NH-WS20-LTWH-LTGN

BDF200-ST1-AS-NH-WS20-LTWH-LTGN

  • Interface AS-Interface intégrée
  • avec connecteur M12 en bas
  • Pos 1: ARRET D’URGENCE
  • Sélecteur avec 2 positions fixes
  • Pos 3: Bouton-poussoir lumineux BLANC
  • Pos 4: Bouton-poussoir lumineux VERT
  • Boîtier élancé résistant aux chocs
  • à installer dans une position ergonomique
  • à fixer à des profilés aluminium courants

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 10.09.2025 05:48