Fiches techniques
RSS 36-I1-D-R-ST

RSS 36-I1-D-R-ST

  • Codage individuel par technologie RFID
  • Codage ELEVE selon ISO 14119
  • 1 x prise de raccordement M12, 8 pôles
  • actionnement latéral
  • Boîtier plastique
  • Protection antifraude en fonction des besoins par la technologie RFID
  • Attaque en oblique possible
  • 106,3 mm x 25 mm x 22 mm
  • Répétitivité élevée des points de commutation
  • 2 sorties de sécurité à commutation p, protégées contre les courts-circuits
  • Surveillance "courts-circuits transversaux", "rupture de câble", "tension parasitaire" intégrée pour les câbles de sécurité jusqu'à l'armoire de commande

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 05.09.2025 04:51