Fiches techniques
AZ 15 ZVRK-STR

AZ 15 ZVRK-STR

  • 2 entrées de câble M 16 x 1.5
  • Connecteur M12, 4 pôles
  • Boîtier plastique
  • Double isolation
  • Durée de vie élevée
  • 52 mm x 75 mm x 30 mm
  • Codage universel
  • Grande chambre de raccordement
  • Contacts de haute qualité pour courants faibles
  • Trous oblongs pour le réglage, trous ronds pour la fixation
  • Insensible à l'encrassement

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 10.10.2025 23:04