Fiches techniques
AZ 16 ZVRK-M16-1637

AZ 16 ZVRK-M16-1637

  • 3 entrées de câble M 16 x 1.5
  • Disponible avec LED
  • Grande chambre de raccordement
  • Boîtier plastique
  • Double isolation
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Codage universel
  • Durée de vie élevée
  • Contacts de haute qualité pour courants faibles
  • Insensible à l'encrassement
  • Trous oblongs pour le réglage, trous ronds pour la fixation

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 26.04.2025 06:42