Fiches techniques
EX-TV10S 335-11Z-3D

EX-TV10S 335-11Z-3D

  • Ex-Zone 22
  • Boîtier métallique
  • Axe orientable de 360°
  • Actionneur réglable de 4 x 90°
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 13.02.2025 22:13