Fiches techniques
AZM 170-02ZRI-ST-B6L 24VAC/DC

AZM 170-02ZRI-ST-B6L 24VAC/DC

  • Connecteur M12, 4 pôles
  • Codage A et B du connecteur
  • Déverrouillage manuel latéral
  • Double isolation
  • Codage individuel
  • Codage ELEVE selon ISO 14119
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Forme compacte
  • Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
  • Durée de vie élevée
  • Tenue à l'arrachement élevée max.
  • Version avec ouverture à gauche
  • Pour des rayons d'entrée ultra-courts par le côté fin et large de l'actionneur

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 18.09.2025 01:17