Fiches techniques
EX-Z1K 335-11Z-RMS-3G/D

EX-Z1K 335-11Z-RMS-3G/D

  • avec galet en laiton
  • Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
  • Boîtier métallique
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Cotes de montage selon EN 50041
  • 1 Entrée de câble M 20 x 1.5

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 17.09.2025 21:03