Fiches techniques
TV10S 355-12Z

TV10S 355-12Z

  • Boîtier métallique
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • Actionneur réglable de 4 x 90°
  • 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Axe orientable de 360°

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 03.11.2024 20:06