Fiches techniques
EX-AZM 170-02ZRK-R/P-3GD

EX-AZM 170-02ZRK-R/P-3GD

  • Raccordement CAD
  • déverrouillage manuel
  • Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
  • 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
  • Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
  • Tenue à l'arrachement élevée max.
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 28.04.2025 03:16