Fiches techniques
T2L 035-20Z

T2L 035-20Z

  • Boîtier métallique
  • 58 mm x 142 mm x 61,5 mm (composant de base)
  • axe de commutation avec roulement à bille
  • 3 Entrée de câble M 20 x 1.5
  • Etanchéité IP67
  • Tête de manœuvre réglable de 4 x 90º

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 06.10.2025 02:26