Fiches techniques
EX-AZ 3350-12ZUEK-U270-3D

EX-AZ 3350-12ZUEK-U270-3D

  • Ex-Zone 22
  • Boîtier métallique
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Poignée avec maintien en fin de course
  • 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
  • Guide d'entrée d'aide au positionnement
  • Contacts de haute qualité pour courants faibles
  • Dispositif de mise en consignation SZ 415 empêchant la fermeture intempestive de protecteurs disponible, voir chapitre 2.36.

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 25.02.2025 15:44