Fiches techniques
SLG440AS-ER-0500-02

SLG440AS-ER-0500-02

  • Hauteur du champ de protection 500 mm
  • 2 rayons
  • Type de sécurité 4 conforme à la norme IEC 61496-1
  • Interface AS-Interface intégrée
  • Portée 0,3 m … 12 m
  • Fonctions de masquage paramétrables
  • Voyant d’état intégré

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 20.10.2025 12:10