Fiches techniques
BNS 260-02/01ZG-ST-L

BNS 260-02/01ZG-ST-L

  • Connecteur 8 mm, 6 pôles, Verrouillage avec maintien
  • Boîtier plastique
  • forme compacte
  • Installation invisible possible
  • 26 mm x 36 mm x 13 mm
  • Durée de vie élevée
  • pas d"usure mécanique
  • Permet un jeu mécanique
  • Insensible à l'encrassement

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 18.09.2025 08:04