Fiches techniques
BNS 33-02ZGST-2187

BNS 33-02ZGST-2187

  • Connecteur multibroches M8 x 1, 4 pôles
  • Modèle avec voyant lumineux LED
  • Contacts câblés individuellement
  • Boîtier plastique
  • Installation invisible possible
  • Permet un jeu mécanique
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Durée de vie élevée
  • pas d"usure mécanique
  • Insensible à l'encrassement

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 10.01.2025 11:31