Fiches techniques
UK 433Y-M20

UK 433Y-M20

  • Boîtier métallique
  • 3 Contacts
  • 62 mm x 105 mm x 50 mm (composant de base)
  • Points de commutation et type de contact réglables
  • 3 entrées de câble M 20 x 1.5
  • Actionneur réglable de 4 x 90°

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 07.01.2025 22:33