Fiches techniques
AZM 161CC-12/12RKTD/EU-110/230

AZM 161CC-12/12RKTD/EU-110/230

  • Grande chambre de raccordement
  • Déverrouillage de secours, côté couvercle et déverrouillage manuel, arrière
  • entrées de câble 4 M 16 x 1.5
  • Boîtier plastique
  • Double isolation
  • Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 Contacts
  • Durée de vie élevée

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 21.09.2025 14:14