Fiches techniques
PS215-Z11-H200

PS215-Z11-H200

  • Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
  • Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
  • Boîtier métallique
  • Forme selon EN 50047
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Réglage du levier par crans de 15°
  • Organes de commande réglables de 8 x 45°
  • Disponible avec LED

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 03.06.2025 12:13