Fiches techniques
BN 75-01Y

BN 75-01Y

  • avec Raccordement par connecteur
  • Etanchéité IP65
  • Fonctionnant sans contact
  • 1 Contacts Reed
  • Durée de vie élevée
  • 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
  • Détecteur de niveau à flotteur
  • Boîtier plastique
  • Disponible avec raccordement par connecteur M12 et câble de raccordement

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 14.10.2025 08:48