Fiches techniques
EX-T4V7H 335-12Z-3G/D

EX-T4V7H 335-12Z-3G/D

  • Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
  • utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement
  • Boîtier métallique
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • Cotes de montage selon EN 50041
  • 1 Entrée de câble M 20 x 1.5

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 28.12.2024 19:13